SACC-DSI-M12FS-4P-M16/0,5-0,25X
-
设备连接器 板后安装
1238075
设备连接器 板后安装,4-位置,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
设备连接器 板后安装,4-位置,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅