SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/4,5
-
设备连接器 板后安装
1420017
传感器/执行器孔式插座,4芯,M12 SPEEDCON,板后/M16螺纹安装,带0.5 m TPE绞线,4 x 0.34 mm2
产品详情
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间