SACC-DSI-FSD-4P-PG9/0,5SCO GES
-
设备连接器 板后安装
1425243
设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
概述 | 触点连接方式:压接 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
安装类型 | 板后安装 (Pg9) |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
应用 | 数据 |
位数 | 4 |
编码 | D |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
标识材料 外壳 | GD-Zn |
标识材料 壳体表面 | Ni |
标识材料 绝缘体 | PA 6.6 |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 触点表面 | Au |
标识材料 模塑原料 | PUR (罐装) |
标识材料 开槽连接块 | FKM |
额定过电压 | 2.5 kV AC |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
导线连接 | |
连接方式 | 单线 |
触点类型 | 孔式插头 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | D |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 0.5 m |
电缆截面积 | 0.34 mm² |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1425243 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | ABQCDH |
产品关键代码 | ABQCHE |
GTIN | 4055626388144 |
单件重量(含包装) | 33.6 g |
单件重量(不含包装) | 22.645 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 92b7d10c-d6c5-48ee-991b-b8ca9a12db65 |