SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5-0,25X
-
设备连接器 板后安装
1238808
设备连接器 板后安装,通用,5-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
应用 | 信号 |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
标识材料 模塑原料 | PUR (罐装) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
额定过电压 | 1.5 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 60 V |
额定电流IN | 4 A |
最大导线电阻 | 80 mΩ/m |
导线连接 | |
连接方式 | 单线 |
触点类型 | 孔式插头 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | A |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 0.5 m |
光缆类型 | 预制TPE绞合线 |
信号类型/分类 | 通用 |
线径,包括绝缘层 | 1.15 mm ±0.07 mm |
单线,颜色 | 黑色,棕色,蓝色,白色,灰色 |
电缆截面积 | 0.25 mm² |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 23 |
导线绝缘材料 | TPE |
厚度,绝缘 | 0.21 mm |
电缆标称电压 | 300 V |
电缆测试电压 | 3000 V |
电缆电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
电缆绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -30 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1238808 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | ABQCDH |
产品关键代码 | ABQCHE |
GTIN | 4063151389253 |
单件重量(含包装) | 22.7 g |
单件重量(不含包装) | 22.337 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间