SACC-DSI-FS-4CON-L180 SCOX
-
设备连接器 板后安装
1240034
设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间