RC-2RS1N12431A - 设备连接器 板后安装
1607974

M23,设备连接器 板后安装, 系列: RC,直头,螺钉锁紧,位数: 11+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,轴向O型圈,最小面板厚度: 2.7 mm,最大面板厚度: 3.5 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1242377

产品详情








适配产品