PRC 3-FT25-MC4 150 FE
-
设备连接器 板后安装
1410531
PRC设备连接器,黑色,3位,690 V(IEC 61984),32 A,压接,线径4.0 mm2,电缆长度150 mm,冷压头带绝缘套头
产品详情
安全注意事项 | |
安全注意事项 | • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
紧固扭矩 | 2.5 Nm ±0.1 Nm (紧固扭矩螺母) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
产品系列 | PRC 35 |
位数 | 3 |
绝缘特性 | |
保护等级 | II(双绝缘或增强型绝缘) |
污染等级 | 2 |
尺寸图 |
|
接合螺母扳手规格 | 32 mm |
颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
外壳颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | EPDM |
外壳材料 | PPE |
接触件材料 | Cu |
接触件载体材料 | mPPE |
O型圈材料 | 硅 |
额定电压(III/2) | 690 V |
额定电压 ATD | 500 V DC (III/2.00) 符合IEC 61535标准 |
600 V AC / DC 符合UL 2237 | |
额定电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
导线连接 | |
连接方式 | 压接 |
触点类型 | 针式插头 |
导线横截面 | 4 mm² |
柔性导线横截面 | ... 4 mm² |
紧固扭矩 | 2.5 Nm ±0.1 Nm (紧固扭矩螺母) |
机械参数 | |
插/拔周期 | 100 |
插入力 | 30 N ±10 N |
拔出力 | 150 N ±50 N |
电缆长度 | 150 mm |
单股线,材料 | PVC |
线径,包括绝缘层 | 4.15 mm ±0.15 mm |
单线,颜色 | 棕色,蓝色,绿色/黄色 |
电缆截面积 | 4 mm² |
环境条件 | |
防护等级(安装后) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
防护等级(未安装时) | IP65 (纵向防水) |
保护等级 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
标准/规格 | IEC 61984:2008 |
EN 61984:2008 | |
DIN EN IEC 61535:2020 | |
IEC 61535:2019 | |
2 PfG 1915/03.2015 | |
UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
订货号 | 1410531 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | ABLCAA |
产品关键代码 | ABLCAA |
GTIN | 4046356898850 |
单件重量(含包装) | 39.67 g |
单件重量(不含包装) | 39.67 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |