SB-8ESSA8AA700SX - 设备连接器 板前安装
1244882

M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案