SB-8EPCA8AWT00SX - 设备连接器 板前安装
1244887

M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm, 编码: CAT5,编码1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案