SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900X
-
设备连接器 板前安装
1239914
设备连接器 板前安装,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,绿色 RAL 6017,屏蔽,针式插头, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, INTERBUS, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
| 概述 | 触点连接方式:压接 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | INTERBUS |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
| 测试电压 | 2500 V |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 16 Mbps |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 电缆连接 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 针式插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | B |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| INTERBUS [900] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 70 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | INTERBUS [900] |
| 导线结构 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
| 电缆外径 | 8.00 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 豆绿 RAL 6017 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 3对绞线相互缠绕 |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
| 波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
| 电缆容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
| 额定电压,电缆 | 250 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 1500 Vrms |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 Vrms |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 15 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 60 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 120 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 120 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 1.6 m/s, 加速度: 3.2 m/s² |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz) |
| ≥ 59 dB (1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (2 МHz) | |
| ≥ 50 dB (4 МHz) | |
| ≥ 46 dB (8 МHz) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (20 МHz) | |
| 屏蔽衰减 | ≤ 15 dB/km (256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (4 МHz) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (20 МHz) | |
| 阻燃 | 符合VDE 0472,第4部分,测试类型B |
| 符合IEC 60332-1 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1239914 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABQCEA |
| 产品关键代码 | ABQDEA |
| GTIN | 4063151394547 |
| 单件重量(含包装) | 62 g |
| 单件重量(不含包装) | 55.629 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母