SACCEC-M12FSD-4CON-M16/5,0-931X - 设备连接器 板前安装
1239912

设备连接器 板前安装,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet,4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 5 m, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母