SACC-SQ-M12MS-8CON-20/0,5-0,08
-
设备连接器 板前安装
1093586
设备连接器 板前安装,8-位置,针式插头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.08 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供