SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180X - 设备连接器 板前安装
1238782

设备连接器 板前安装,通用,8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 0.25 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间