SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X
-
设备连接器 板前安装
1238656
设备连接器 板前安装,通用,8-位置,孔式, 直头, M12-标准,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母