SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCO - 设备连接器 板前安装
1417598

设备连接器 板前安装,8-位置,孔式, 直头-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.08 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品