RC-1RP1NRA6L00
-
设备连接器 板前安装
1623037
M23,设备连接器 板前安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 16+2+FE,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,轴向密封,中心固定M20×1.5,可以通过一个锁紧螺母定位, 编码: N
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装