RC-07P1N122200 - 设备连接器 板前安装
1594281

M23,设备连接器 板前安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,扁平密封,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm,最小面板厚度: 1 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品