RC-06S1N8A631B - 设备连接器 板前安装
1594043

M23,设备连接器 板前安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,最小面板厚度: 1 mm,最大面板厚度: 4.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品