RC-06S1N122200 - 设备连接器 板前安装
1593677

M23,设备连接器 板前安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,扁平密封,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm,最小面板厚度: 1 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情








适配产品