PV-FT-CF-C-4-265-BK-SP
-
设备连接器 板前安装
1810683
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 4 mm2, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 265
产品详情
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| 产品类型 | 穿板式连接 |
| 产品系列 | SUNCLIX |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 1.8 Nm ±0.1 Nm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 18.6 mm |
| 高度 | 18.6 mm |
| 长度 | 43.15 mm |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 12 kV |
| 额定电流(4.0 mm²) | 35 A |
| 接触电阻 | 0.45 mΩ |
| 机械参数 | |
| 插入力 | 45 N ±10 N |
| 拔出力 | 250 N ±50 N |
| 颜色 | 黑色 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | III |
| 密封材料 | EPDM |
| 绝缘材料 | mPPE |
| 触点表面 | 银色 Ag |
| 外壳材料 | PPE |
| 电缆密封材料 | Elastosil |
| 接触件材料 | Cu |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PPE |
| O型圈材料 | Silopren |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 电缆长度 | 265 mm |
| 光缆类型 | S02 |
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | 56x0.3 |
| 电缆外径 | 4.60 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 单芯线,截面积 | 4 mm² |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
| 连接器拔出力 | > 80 N |
| 无卤素 | 是 |
| 环境条件 | |
| 防护等级(安装后) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 防护等级(未安装时) | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -25 °C ... 50 °C |
| 订货号 | 1810683 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ABLBAA |
| 产品关键代码 | ABLBAA |
| GTIN | 4046356707398 |
| 单件重量(含包装) | 18.89 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.89 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |