UL认证
认证ID: E221474-20250318额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 7 A | 18 - 18 | 18 - 18 |
cUL Listed
认证ID: E221474-20250318额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 7 A | 18 - 18 |
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 类型: 直头, 颜色: 黑色, 位数: 7, 最小导线横截面: 0.75 mm2, 最大导线横截面: 1 mm2, 额定电压: Dreiphasig 630 V AC, 额定电流: 8.5 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 6 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 7 A | 18 - 18 | 18 - 18 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 7 A | 18 - 18 |