CA-07P1N122S00 - 设备连接器 板前安装
1619988

M23,设备连接器 板前安装,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,扁平密封,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1339318

产品详情









优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线