热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁式设备断路器
热磁式断路器同时具备热脱扣与热磁式脱扣两种机制。这意味着在短路时,断路器的脱扣速度要快于热熔断器。具备多样特性曲线的设备断路器也可满足长路径电缆的需求,因此可提供理想的过载和短路电流保护。
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,1个常闭触点
热磁设备断路器, 1-位置, 接线方式: 螺钉连接, 触发特性: F1(快速熔断), 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: DIN导轨: 35 mm, 额定电流: 0.2 A
热磁断路器,1位,安装在DIN导轨上
热磁断路器,1位,快速熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,快速熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常开触点,1个常闭触点
热磁断路器,1位,正常熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
热磁断路器,1位,快速熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
优势
- SFB脱扣特性,可实现长电缆路径的过电流保护
- 内置转换触点,集成遥信功能
- [x](基座中的)可桥接设备断路器降低了安装成本
- M1特性曲线,可保护230/240 V AC工作电压的负载
- 热磁式设备断路器是COMPLETE line系统的一部分
CB TM热磁式设备断路器
热磁式设备断路器 功能与设计
热磁式设备断路器通过热感应和磁感应两种方式触发。两套系统(双金属片和电磁线圈)独立运行。
这意味着在短路时,热磁式设备断路器的脱扣速度快于热式设备断路器。
短路时,通常3到5 ms内即可触发脱扣机制。
具有SFB(选择性触发)动作特性的设备断路器可保护电缆路径较长的系统。搭配菲尼克斯电气的QUINT POWER电源,即可为电缆和设备提供有效防护。设备断路器可随时重新接通。
菲尼克斯电气提供一体式和可插拔热磁式设备断路器。可选择螺钉连接或直插式连接技术。
断路器安装在各类设备的控制柜中
应用领域
热磁式设备断路器主要应用于信息、通信技术以及过程控制等领域。由于具备多种脱扣特性和精细的额定电流选择值,其可广泛应用于多种场合。
例如,热磁式设备断路器能够为可编程逻辑控制器、阀、电机以及变频器提供有效保护。