适用于MCR技术的MINI DC/DC转换器。
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
DC/DC转换器
2866271
请在新系统中使用以下产品项目:1066708。
用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:48 V DC - 60 V DC,输出:24 V DC/1 A
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528CoC / Compliance Statement
认证ID: 19-049-00cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
电气隔离:用于设置独立供电的系统
可支持对多种电压级别的转换
持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成