CHARX SEC-5050
-
DC充电控制器
1374719
CHARX control modular,DC充电控制器,壳体内,用于电动车直流充电的可编程充电控制器,含嵌入式Linux系统,DIN SPEC 70121,ISO 15118-2,ISO 15118-2,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),MICRO-USB C型
产品详情
| 模拟 | |
| 输入电压范围 | 0 V ... 10 V DC |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 4 |
| 输入电压范围 | 0 V ... 24 V DC |
| 数字量 | |
| 输出数 | 6 |
| 输出电压 | 24 V DC ±10 % |
| 每个通道的最大输出电流 | < 600 mA |
| 导线连接 | |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (5位) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (5位) |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 (5位) |
| 接口 | 以太网(2x) |
| USB-C | |
| 直流充电 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 充电模式 | 模式4 |
| 通信 | ISO 15118-2 |
| DIN SPEC 70121 | |
| 电缆长度 | 最大 10 m |
| 温度传感器 | 2x Pt 1000 |
| 温度范围 | -20 °C ... 120 °C |
| RS-485 | |
| 接口 | RS-485 2线制 |
| 接口数 | 2 |
| 传输长度 | 最大 10 m (带屏蔽电缆) |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 接口数 | 2 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 1 Gbps | |
| 传输长度 | 最大 100 m (带屏蔽电缆) |
| CAN-Bus | |
| 接口 | CAN 总线 |
| 接口数 | 2 |
| 传输速度 | 125 kbps (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| 250 kbps (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| 500 kbps (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| 1 Mbps (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| 传输长度 | 最大 30 m (带屏蔽电缆) |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| 编程工具 | PLCnext Engineer |
| 充电控制器 | |
| 应用 | 用于电动车直流充电的可编程充电控制器 |
| 型号 | 壳体内 |
| 充电点数 | 1 |
| 电流 (继电器,浮地) | 最大 2 A (线性衰减至500 mA,TAmb = 45°C ... 70°C) |
| 电流 (HPC电源) | 最大 200 mA |
| 电源 | |
| 电源电压 UL | 24 V DC |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC ±10 % |
| 最大电流耗量 | 最大 8 A |
| 产品系列 | CHARX control modular |
| 应用 | 用于电动车直流充电的可编程充电控制器 |
| 外型 | 含嵌入式Linux系统 |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 服务器 | |
| 充电点数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 57 Hz,0.35 mm振幅 (20个频率周期) |
| 57 Hz ... 150 Hz,5g (20个频率周期) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | DIN SPEC 70121 |
| ISO 15118-2 | |
| ISO 15118-2 | |
| 订货号 | 1374719 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | XWBSBA |
| GTIN | 4063151734855 |
| 单件重量(不含包装) | 346.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |