PSR-M-GW-ETH-SC - 数据接口
1105106

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于连接PSR-M底座模块和上级控制器的网关,支持EtherNet/IP™协议,配备TBUS接口和插拔式螺钉接线端子,随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm