PSR-M-GW-DNET-PI - 数据接口
1105473

用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持DeviceNet™协议,TBUS接口,可插拔直插式端子,随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
壳体宽度窄,仅22.6 mm