SACC-M12MSD-4CON-PG9-SH LC
-
数据连接器
1347216
数据连接器,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,螺钉连接,螺圈
材料: 黄铜,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽