PPS COMPACT - 切割工具
1104980

型材切割机,可将标准DIN导轨NS 35/7,5和NS 35/15切割至特定长度

产品详情








适配产品



优势

无毛刺且无切屑地切割至所需长度
得益于极佳的杠杆效应,切割时所需的力量极小并且对关节造成的压力也更小
在切割至特定长度时,可选测量轨有助于精确切割至毫米级。或者也可以使用卷尺(订货号:1200304/1200298)
紧凑型切割机,用于将DIN导轨切割至特定长度
精确且统一的切割