型材与DIN导轨切割机
PPS COMPACT/CLAMP - 工具附件
PPS COMPACT/CLAMP
-
工具附件
1105212
PPS COMPACT卡夹用于安装PPS COMPACT型材切割机,钢主轴带梯形螺纹和塑料柄
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
25 mm
高度
125 mm
长度
231 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
钢,配有塑料手柄
商业数据
订货号
1105212
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3115
产品关键代码
BH3115
GTIN
4055626976303
单件重量(含包装)
776 g
单件重量(不含包装)
760 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
21043792
ECLASS-13.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
12.403千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PPS COMPACT
-
切割工具
1104980
PPS COMPACT
-
切割工具
1104980
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助