型材与DIN导轨切割机
PPS COMPACT/SCALE-SET I/M - 工具附件
PPS COMPACT/SCALE-SET I/M
-
工具附件
1105211
测量杆,型号: 英制/公制
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
74 mm
高度
104 mm
长度
1070 mm
测量条长度
1000 mm
最大材料厚度
1.5 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
标识材料
铝
商业数据
订货号
1105211
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3115
产品关键代码
BH3115
GTIN
4055626975658
单件重量(含包装)
2,280 g
单件重量(不含包装)
1,455 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
21043792
ECLASS-13.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PPS COMPACT
-
切割工具
1104980
优势
在切割至特定长度时,可选测量轨有助于精确切割至毫米级。或者也可以使用卷尺(订货号:1200304/1200298)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助