MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
电流变送器
2810638
电流测量变送器,适用电流5 A和12 A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,通过LED显示工作状态
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | < 0.9 W (24 V DC) |
| < 3.4 W (230 V AC) | |
| 保护电路 | 电涌保护; 35 V抑制二极管 |
| 阶跃响应(10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| 最大温度系数 | < 0.02 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.015 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.5 % (额定状态下,额定值范围内) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC (接地) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 测试电压 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| 最大电流耗量 | < 33 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 0.8 W (24 V DC) |
| 测量 | |
| 可配置/可编程 | 通过DIP开关 |
| 输入电流范围 | 0 A AC ... 5 A AC (可配置) |
| 0 A AC ... 12 A AC (可配置) | |
| 电压输入信号 | ≤ 300 V AC |
| 输入阻抗 | < 50 mΩ |
| 过载量 | 1xIN(持续) |
| 电涌强度 | 8 x IN(1s) |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 频率测量范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 曲线类型 | 正弦 |
| 信号: 电流 | |
| 可配置/可编程 | 通过DIP开关 |
| 无负载电压 | 15 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (可配置) |
| 4 mA ... 20 mA (可配置) | |
| 最大电流输出信号 | 25 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (20 mA) |
| 波动 | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| 状态显示 | 红色LED(故障),绿色LED(就绪) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 数据通信(旁路) | |
| 截止频率(3dB) | 大约 3 Hz |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 104 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2810638 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMA21 |
| 产品关键代码 | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| 单件重量(含包装) | 218.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 140 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
优势
输入/输出可通过DIP开关进行组态