压线钳
CRIMPFOX LC - 压线钳
CRIMPFOX LC
-
压线钳
1206696
通用压线钳,配有软手柄,无压接插件,配有定位器收紧装置
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
压接工具
压缩
通用
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
1 mm² ... 10 mm²
尺寸
宽度
80 mm
长度
220 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1206696
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH313A
产品关键代码
BH313A
GTIN
4017918178840
单件重量(含包装)
654.5 g
单件重量(不含包装)
654.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
27.382千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPFOX LC-AI 6
-
压接插芯
1206719
CRIMPFOX LC-UR 2,5
-
压接插芯
1206722
CRIMPFOX LC-RJ 45S
-
压接插芯
1207420
CRIMPFOX LC-UR 10
-
压接插芯
1206735
CRIMPFOX LC-BOX
-
箱
1206706
CRIMPFOX LC-UC 1,5
-
压接插芯
1206748
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助