CRIMPFOX LC-UC 1,5 - 压接插芯
CRIMPFOX LC-UC 1,5
-
压接插芯
1206748
压接头,用于非绝缘滑接式冷压头,2.8 -4.8 mm (对应于0.1 -1.5 mm
2
)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
钳口
压缩
B压接
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.1 mm² ... 1.5 mm²
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1206748
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH313Z
产品关键代码
BH313Z
GTIN
4017918178833
单件重量(含包装)
68.5 g
单件重量(不含包装)
68.5 g
原产地
DE
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助