CRIMPFOX LC-BOX - 箱
CRIMPFOX LC-BOX
-
箱
1206706
维修盒,无压线钳,配有13个隔间,用于放置压接插件,L x W x H: 400 x 290 x 110 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具箱
尺寸
宽度
290 mm
高度
110 mm
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
1206706
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3512
产品关键代码
BH3512
GTIN
4017918178857
单件重量(含包装)
1,185 g
单件重量(不含包装)
834.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ETIM
ETIM 9.0
EC000620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助