UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 盖板
2202035

挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 73 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 24 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

各种不同的底座型材,每个配有三个PCB层
各种几何外形的模块盖板可任意定位安装
兼容菲尼克斯电气的多种标准连接技术
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高