安装材料
APK 1 - 盖板
APK 1
-
盖板
5022795
铰接保护盖罩,与盖罩支架APK-TU以及固定支架APK-HP配套使用;可快速卡入固定支架APK-HP,尺寸: 95 x 50 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
尺寸
尺寸图
宽度
95 mm
高度
50 mm
长度
50 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
聚碳酸酯PC
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 115 °C
商业数据
订货号
5022795
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE61ZX
产品关键代码
BE61ZX
GTIN
4017918095291
单件重量(含包装)
19.2 g
单件重量(不含包装)
16.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必选附件
APK-HP 2 METER
-
安装适配器
5022818
APK-TU
-
盖板
5022805
优势
可标识
防止环境的影响
带电零件的盖罩
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助