APK-HP 2 METER - 安装适配器
APK-HP 2 METER
-
安装适配器
5022818
固定盖罩, 快速接入盖罩支架 APK-TU,凹槽用于安装扁平式标记条 ZB 5 至 ZB 10,长度: 2 m
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
尺寸
尺寸图
宽度
27 mm
高度
2000 mm
长度
2000 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 115 °C
安装
安装类型
卡接
商业数据
订货号
5022818
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE61ZX
产品关键代码
BE61ZX
GTIN
4017918095314
单件重量(含包装)
235 g
单件重量(不含包装)
235 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必选附件
APK 1
-
盖板
5022795
APK-TU
-
盖板
5022805
优势
可标识
防止环境的影响
带电零件的盖罩
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助