PSR-SPP-120UC/URM/5X1/2X2
-
耦合继电器
2981415
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 耦合继电器 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 安全关闭 |
| 高要求 | |
| 低要求 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | 典型值 20 ms (通过A1控制时,有Us) |
| 典型释放时间 | 20 ms (通过A1控制时,有Us) |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | 8.8 W (在UB = 132 V DC,US = 120 V,IS = 11 mA,n = 1,IL² = 72 A²,R触点 = 0.1 时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 250 V | |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV基本绝缘(4 kV安全隔离,A1/A2、13/14、23/24、33/34至43/44、53/54、61/62、71/72之间的增强型绝缘) |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 11 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.32 W |
| 冲击电流 | 典型值 600 mA (Δt = 200 µs Us时) |
| 保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
| 概述 | |
| 额定控制电路电源电压US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| US时的功耗 | 典型值 1.32 W |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 11 mA |
| 输入电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
| 冲击电流 | 典型值 600 mA (Δt = 200 µs Us时) |
| 典型启动时间(Us时) | 典型值 20 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | 典型值 20 ms (通过A1控制时) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 最大切换频率 | 0.5 Hz |
| 保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 2个反馈回路 | |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 最大切换电压 | 230 V AC/DC (注意负载曲线) |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
| 3 A (常闭触点) | |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最小冲击电流 | 10 mA |
| 总电流值的平方 | 72 A2 |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (常开触点,24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (常开触点,48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (常开触点,60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (常开触点,110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (常开触点,220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 VA (常开触点,230 V AC, τ = 0 ms) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 42 W (常开触点,24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (常开触点,48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,220 V DC, τ = 40 ms) | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG (N/O触点) |
| 4 A gL/gG (常开触点,适用于低需求应用场合) | |
| 6 A gL/gG (常闭触点) | |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14,23/24,33/34,43/44,53/54) | |
| 输出数目 | 5 |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最大 6 A |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (AC15, 250 V) |
| 3 A (DC13, 24 V) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (AC15, 250 V) |
| 4 A (DC13, 24 V) | |
| 极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
| 3 A (常闭触点) | |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (常开触点,24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (常开触点,48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (常开触点,60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (常开触点,110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (常开触点,220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 W (常开触点,250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 42 W (常开触点,24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (常开触点,48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (常开触点,220 V DC, τ = 40 ms) | |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG NEOZED (常闭触点) |
| 4 A gL/gG NEOZED (常开触点,低要求) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (N/O触点) | |
| 继电器: 确认电流路径 (61/62,71/72) | |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | 2个反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (DC13, 24 V) |
| 3 A (AC15, 250 V) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (DC13, 24 V) |
| 4 A (AC15, 250 V) | |
| 极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
| 3 A (常闭触点) | |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (参见衰减曲线) |
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 114.5 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 1 |
| 性能等级(PL) | c |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g(在因振动产生应力的情况下,接触反应可能需要多达2 ms。) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (在因振动而产生应力的情况下,接触反应可能需要多达1 ms。) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2981415 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA162 |
| 产品关键代码 | DNA162 |
| GTIN | 4046356051675 |
| 单件重量(含包装) | 196.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 135.88 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
优势
适用最高分类1、PL c (EN ISO 13849-1),SIL 1 (EN IEC 62061),SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205标准的机械联锁触点,实现安全回读
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
单通道或双通道控制
5 个启用电流路径,2 个确认电流路径
120 V型号