PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 耦合继电器
2986711

耦合继电器,用于SIL 3低要求场合,将数字输出信号连接到外围,1个启动电流通路,用于F&G应用场合的模块,测试脉冲滤波器,插入式螺钉连接,宽度17.5 mm

产品详情








适配产品


优势

1 路启动电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配
17.5 mm超薄壳体
符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长