CT耦合模块作为输入/输出模块用于连接2个现场总线系统。 以上模块可以用于连接INTERBUS系统和PROFIBUS系统。 网关对应2个普通I/O模块,其输入/输出交叉连接。
因此,可以在任意2个控制系统之间建立双向数据传输。 数据流量可达到10字(160位)/周期。
通过旋转转换,数据宽度可以是1字节到10字(只有第四代控制板才支持字节配置)。 被选的数据字(或字节)显示在7段显示上。
模块直接安装在远程总线上。总线通过9位D-SUB连接器连接到INTERBUS-PROFIBUS网关IBS-PB 24 IO GT-T。
模块带电气隔离总线和24 V冗余电源。 16个状态LED分配在总线上,用于显示各个线路的信号状态。 模块上带一个按钮,用于控制显示特定远程总线上的电流输出字或字节。 这样的话,一个总线的输出信息就成为另一个总线的输入信息。 如果一个总线系统出错,另外一个总线系统就会发出错误信息(I/O错误信息或状态诊断)
IBS-PB CT 24 IO GT-T
-
耦合模块
2742751
用于连接INTERBUS系统和PROFIBUS DP系统的I/O耦合模块(网关),24 V DC,防护等级IP20
产品详情
适配产品
优势
DIN导轨安装
诊断和状态指示灯
冗余供电
电隔离
过程数据的传输