SF-7EP1N8A90A5
-
耦合连接器
1627035
耦合连接器,应用: 电源,直头短型,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5.5 mm ... 8.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628784
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径