SF-7EP1N8A90A2S
-
耦合连接器
1617911
耦合连接器,直头短型,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF
产品详情
| 订货信息: | 单独订购4 x Ø1 mm,4 x Ø2 mm压接插针 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 系列 | SF |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 4+3+PE |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | N |
| 螺纹类型 | M23 |
| 密封材料 | FPM |
| 外壳材料 | 金属 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点: 触点组1 | |
| 接点直径 | 2 mm |
| 额定电流IN | 9 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 触点: 触点组2 | |
| 接点直径 | 1 mm |
| 额定电流IN | 9 A |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 类型 | 直头短型 |
| 电缆外径 | 9 mm ... 11 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 订货号 | 1617911 |
| 包装单位 | 20 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABRBFG |
| 产品关键代码 | ABRBFG |
| GTIN | 4046356582032 |
| 单件重量(含包装) | 100 g |
| 单件重量(不含包装) | 100 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SF-7PP2000 - 压接插针 1605634
-
SF-20KP004 - 压接插针 1607376
-
SF-7QP2000 - 压接插针 1605639
-
SF-7MP2000 - 压接插针 1605626
-
SF-6CP2000 - 压接插针 1605559
-
SF-10KP004 - 压接插针 1607355
-
SF-6AP2000 - 压接插针 1605554
-
SF-Z0019 - 保护盖 1607449
-
RC-Z2469 - 保护盖 1611797
-
SC-Z2319 - 金属保护盖 1605456
-
SC-Z2320 - 金属保护盖 1605457
-
SF-Z0064 - 颜色编码 1620585
-
SF-Z0065 - 颜色编码 1620586
-
SF-Z0066 - 颜色编码 1620587