SF-5EP1N8A90M2
-
耦合连接器
1613156
耦合连接器,应用: 电源,直头短型,用于标准和SPEEDCON连锁,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。
产品详情
| 订货信息: | 单独订购6 x Ø2 mm压接插针 |
| 应用说明 | SF系列连接器与M23 PRO系列不兼容,不能组合使用。 |
| 概述 | 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 系列 | SF |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 6 |
| 连接图表 | 5+PE |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | N |
| 螺纹类型 | M23 |
| 标识材料 外壳 | 金属 |
| 标识材料 开槽连接块 | FPM |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点: 触点组1 | |
| 接点直径 | 2 mm |
| 额定电流IN | 30 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 触点: 触点组2 | |
| 接点直径 | 2 mm |
| 额定电流IN | 30 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 类型 | 直头短型 |
| 电缆外径 | 9 mm ... 11 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 允许湿度(存放/运输) | 50 % ... 65 % |
| 订货号 | 1613156 |
| 包装单位 | 20 pc |
| 最小订货量 | 20 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABRBFG |
| 产品关键代码 | ABRBFG |
| GTIN | 4046356398213 |
| 单件重量(含包装) | 46.81 g |
| 单件重量(不含包装) | 45.007 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SF-7PP2000 - 压接插针 1605634
-
SF-20KP004 - 压接插针 1607376
-
SF-7QP2000 - 压接插针 1605639
-
SF-Z0019 - 保护盖 1607449
-
RC-Z2469 - 保护盖 1611797
-
SC-Z2319 - 金属保护盖 1605456
-
SC-Z2320 - 金属保护盖 1605457
-
SF-Z0064 - 颜色编码 1620585
-
SF-Z0065 - 颜色编码 1620586
-
SF-Z0066 - 颜色编码 1620587
-
SF-Z0068 - 方形安装法兰 1620927
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - 塑料保护盖 1055753
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径