CA-12F2N8A9503 - 耦合连接器
CA-12F2N8A9503
-
耦合连接器
1620005
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø0.1 mm压接插针
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
连接器
连接1
插座设计
孔式
绝缘体
注意事项
订货信息: 单独订购Ø0.1 mm压接插针
编码
N
材料 (绝缘体)
PA 6.6
连接方式
压接
触点类型
孔式插头
应用
信号
位数
12
旋转方向
逆向
连接图表
12
号码 (信号触点)
12
接点直径 (信号触点)
1 mm
李兹线 最小横截面 (信号触点)
0.06 mm²
李兹线 最大横截面 (信号触点)
1 mm²
额定电流 插针 (信号触点)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (信号触点)
48 V AC
74 V DC
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
型号
悬空对插式壳体
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
用于标准和SPEEDCON连锁
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
材料 (螺钉连接)
CuZn
保护等级 (插拔式)
IP67
密封件
电缆外径
6 mm ... 10 mm
密封材料
FPM
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1620005
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAEG
产品关键代码
ABRAEG
GTIN
4046356819893
单件重量(含包装)
96.4 g
单件重量(不含包装)
89.47 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SF-6CS2000
-
压接插针
1605562
SF-10KS004
-
压接插针
1607356
SF-6AS2000
-
压接插针
1605557
SF-Z0019
-
保护盖
1607449
RC-Z2469
-
保护盖
1611797
RC-Z2104
-
金属保护盖
1604260
RC-Z2068
-
金属保护盖
1604236
RF-Z0014
-
颜色编码
1620588
RF-Z0015
-
颜色编码
1620592
RF-Z0016
-
颜色编码
1620593
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
优势
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助