CA-12F1N8A9504 - 耦合连接器
1619997

M23,耦合连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N

产品详情








优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装