SOL-SA-PCU-41XX-50MW是一款已通过认证的预编程控制器,必须根据客户特定要求进行扩展。配备相关许可证之后,控制器便构成PGS控制器的配置基础。SOL-SA-PCU-41XX-50MW满足VDE-AR-N 4110:2018(和4120:2018)以及FGW TR8修订版 09中针对1类和2类系统的以下要求:
有功功率控制
• 电网运营商和第三方定义的设定值
• P(f)特性曲线(仅适用于2类系统)
无功功率控制
• Cos(φ)
• 具有电压限制功能的无功功率控制
• Q(U)特性曲线
• Q(P)特性曲线
其他
• 无功功率优先操作模式
• 控制器旁路(从机模式)
• 在发电单元触发保护之后,监测电网连接点处的电压状况以确定是否已连接发电单元(VDE-AR-N 4120:2018)
重要信息
接口(能源供应商、第三方、能量测量设备、发电设备、门户连接等)应由用户根据特定项目要求进行连接。
已包含以下许可证以运行产品:
• 功率控制单元 - 50 MW(用于最高50 MW的有功功率总和)
• Solarworx(不受系统规模限制)
SOL-SA-PCU-41XX-50MW
-
控制器
1186854
设备和许可证包:基于PLCnext Control的预编程控制器,用于控制发电系统,包括Solarworx许可证和PGS控制器许可证,用于最高50 MW的有功功率总和。通过VDE-AR-N 4110/-20认证。
产品详情
适配产品
优势
Linux操作系统
支持高级语言
最多可直接并排安装63个Axioline I/O模块
2个以太网接口(集成开关)
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
抗电磁干扰性能增强
PROFINET支持
符合德国输电系统运营商的电网和系统规则
可通过开放式接口实现客户特定的扩展