SOL-SA-PCU-41XX-1MW - 控制器
1186851

设备和许可证包:基于PLCnext Control的预编程控制器,用于控制发电系统,包括Solarworx许可证和PGS控制器许可证,用于最高1 MW的有功功率总和。通过VDE-AR-N 4110/-20认证。

产品详情







优势

抗电磁干扰性能增强
支持高级语言
PROFINET支持
Linux操作系统
最多可直接并排安装63个Axioline I/O模块
2个以太网接口(集成开关)
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
符合德国输电系统运营商的电网和系统规则
可通过开放式接口实现客户特定的扩展