SOL-SA-PCU-41XX - 控制器
1114234

PLCnext Control基于AXC F 2152。为客户特定应用准备了一台发电系统控制器。对馈入中压和高压网络的发电系统进行并网管理的基础。通过VDE-AR-N 4110/4120认证。

产品详情








优势

抗电磁干扰性能增强
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
支持高级语言
PROFINET支持
2个以太网接口(集成开关)
最多可直接并排安装63个Axioline I/O模块
Linux操作系统
符合德国输电系统运营商的电网和系统规则
包括连接器、总线底座模块和2 GB程序/配置存储器
可通过开放式接口实现客户特定的扩展