AXC 3050模块式控制器适用于Axioline I/O系统,具有快速、坚固耐用和操作简单的特点,具体来说,它的设计可以满足对最高性能、操作简单性的要求,并可以用于苛刻的工业环境。
AXC 3050
-
控制器
2700989
Axiocontrol可用于直接控制Axioline F I/O设备。带有3个以太网接口,可以通过PROFINET、Modbus/TCP或TCP/IP额外连接分布式I/O设备。编程符合IEC 61131-3标准的要求。包括连接器插头和标记区域。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Axiocontrol |
| 类型 | 模块 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 操作系统 | Windows® Embedded Compact 7 |
| 处理器 | Intel®Atom® E660, 1x 1.3 GHz |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 4 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 128 千字节kByte |
| 数据存储系统 | 8 Mbyte |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务数目 | 16 |
| 控制任务的数量 | 16 |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (Axioline输入/输出数据) | 最大 8192 位 (每个站) |
| 过程数据量 (Axioline输入数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输入)) |
| 过程数据量 (Axioline输出数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输出)) |
| 支持的设备数目 (Axioline) | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 (Axioline) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
| 规范 | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| 更新速率 | 最小 1 ms (16个设备) |
| 最小 2 ms (32个参与者) | |
| 最小 4 ms (64个设备) | |
| 最小 8 ms (32个参与者) | |
| 最小 16 ms (256个参与者) | |
| 支持的设备数目 (PROFINET-Controller) | 最大 256 (在PROFINET控制器) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 是 |
| 有关冗余功能的注意事项 | 可支持ASR |
| 安全功能 | 否 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 1482 Byte |
| 功能 | |
| 编程工具 | PC Worx |
| 支持的编程语言 | 指令表(IL) |
| 符号流程图(SFC) | |
| 梯形图(LD) | |
| 功能块图(FBD) | |
| 结构文本(ST) | |
| 系统要求 | |
| 组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
| 诊断工具 | DIAG+ |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 应用接口 | OPC |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 9.8 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残波 | ± 5 % |
| 最大电流耗量 | 最大 976 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为2 A) |
| 典型电流耗量 | 典型值 408 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 976 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为2 A) |
| 电耗量 | 典型值 408 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 最大 23.5 W (UBus上施加2.0 A电流,UL = 24 V) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 2 A |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 计数器: | |
| 输入名称 | 计数器输入,用于24 V信号 |
| 输入数量 | 最大 2 (通过Axioline F模块的任意数字输入) |
| 输入频率 | 最大 100 kHz (带AXL F DI16/1 HS 1H模块) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Web服务器 | 是 |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 3 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 通道数目 | 3 |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 参数化/操作/诊断 | |
| 总线系统 | USB |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 通道数目 | 1 |
| 服务 | |
| 总线系统 | USB |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | A类USB ,孔式 |
| 宽度 | 100 mm |
| 高度 | 125.9 mm |
| 深度 | 74 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 60 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击力(运行) | 10g (抗冲击测试符合EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC ,±0.5 kV/±0.5 kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽:±1 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 无线电干扰属性 EN 55022 级 A |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2700989 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRAAEC |
| 产品关键代码 | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| 单件重量(含包装) | 461.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 444 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 10.12千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 程序/组态存储器 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 程序/组态存储器 2701800
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - 编程软件 2985275
-
PC WORX PRO LIC - 编程软件 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 驱动程序和接口软件 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 驱动程序和接口软件 2402686
-
AXC BS - 总线连接器 2701582
-
AXL CN S/UL - 插拔件 2701421
优势
PROFINET控制器和PROFINET设备
通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
3个独立的以太网接口
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
集成的UPS不间断电源,用于有针对性地关闭应用程序
海事许可(GL、DNV、LR、BV、RINA、ABS)